ACPK-12 - AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、12 mm外壳、现场终端套件

特色

  • 提供0.50 mm或1.00 mm直径引脚

  • 接受 20-30 AWG 电线

  • DCA-ACP-12-X-X防尘帽

  • 四个锁合选项

  • 提供插入工具

  • 金属或塑料外壳

  • 电流可达5.0安

AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、12 mm外壳、现场终端套件
插拔件组件

相关组件

ACPK-16系列缩略图
ACPK-16

AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、16 mm外壳、现场终端套件

ACPK-22系列缩略图
ACPK-22

AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、22 mm外壳、现场终端套件

对接连接器

ACR-12系列缩略图
ACR-12

AccliMate™ IP68密封圆形面板组件、插座、12 mm外壳

ACRK-12系列缩略图
ACRK-12

AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、12mm外壳、现场端接套件