ACPK-22-01-H-T-P-4 - AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、22 mm外壳、现场终端套件

特色

  • 提供1.00 mm或1.50 mm直径引脚

  • 接受 14-24 AWG 电线

  • DCA-ACP-22-X-X防尘帽

  • 四个锁合选项

  • 提供插入工具

  • 金属或塑料外壳

  • 射频线可用

  • 电流可达8.3安

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
插拔件组件

相关组件

ACPK-12系列缩略图
ACPK-12

AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、12 mm外壳、现场终端套件

ACPK-16系列缩略图
ACPK-16

AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、16 mm外壳、现场终端套件

对接连接器

ACR-22系列缩略图
ACR-22

AccliMate™ IP68密封圆形面板组件、插座、22 mm外壳

ACRK-22系列缩略图
ACRK-22

AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、22mm外壳、现场端接套件

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8536.69.40
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:本产品含有锑、铍、镍和铅,可能导致癌症及生殖危害。www.p65warnings.ca.gov