ACRK-16 AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、16mm外壳、现场端接套件

特色

  • 0.50 mm、1.00 mm以及1.50 mm直径引脚可用

  • 接受 14-30 AWG 电线

  • DCA-ACR-16-X-X防尘帽

  • 提供插入工具

  • 金属或塑料外壳

  • 提供印刷线路板尾部选项

  • 射频线可用

  • 电流可达11.6安

AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、16mm外壳、现场端接套件
插拔件组件

相关组件

ACRK-12系列缩略图
ACRK-12

AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、12mm外壳、现场端接套件

ACRK-22系列缩略图
ACRK-22

AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、22mm外壳、现场端接套件

对接连接器

ACP-16系列缩略图
ACP-16

AccliMate™IP68密封圆形电缆组件、插头、16 mm外壳

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?