灵活且动态稳定
近乎零损耗的性能
超小型
高频微波
支持的 V 波段频率(50 GHz 至 75 GHz)
Samtec的新型高频微波导技术支持新一代毫米波系统的需求,在采用具有灵活性和更小尺寸的电缆设计的同时,还保持了与传统波导相似的低损耗性能。
特色
下载和资源
资料
产品
WF15 - V波段柔性波导组件
特色
联系Samtec的射频小组获得更多信息。
带螺纹连接的柔性电缆设计
超小型插头:5 mm (.196") x 8 mm (.314")
损耗性能与刚性波导相似,与同轴电缆相比性能大幅提升
动态稳定
50 GHz至75 GHz(V波段)
横截面:3.76 mm (.148") x 1.88 (.074") 标称
适配器:UG-385至螺纹波导插孔(WGBA系列)
联系销售