高密度、省空间设计
具有可变保持力的推拉式接口
绞合式,SMPM连接器:无模式操作,最高可达65GHz
微型 SMPM 样式可实现更小的束尺寸,以减轻重量并增加气流
50欧姆阻抗
可选的螺丝紧固功能可提高保持力
电缆到板和板对板解决方案
子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插
用于毫米波应用的联动、多端口射频模块和电缆组件,是空间有限且需要高工作频率时的理想选择。
特色
下载和资源
资料
技术文档
产品
GC47 - 联动SMPM .047“射频毫米波电缆组件
特色
50欧姆阻抗
单排外壳中的联动SMPM连接器
.047低损耗柔性微波/毫米波电缆
电缆到板应用
推拉式接口方便快速安装
间距:3.56 mm(.140")
与GPPC系列板级连接器对接
高密度、省空间设计
可选的螺丝紧固功能可提高保持力
弯曲半径: 3.18 mm(最小值)
插入损耗: 参见GC47图表
终端2选项:联动或分离式工业标准射频连接器
GC86 - 联动SMPM .086“射频毫米波电缆组件
特色
终端2选项:联动或分离式工业标准射频连接器
插入损耗: 参见GC86图表
.086低损耗柔性微波/毫米波电缆
与GPPC系列板级连接器对接
高密度、省空间设计
可选的螺丝紧固功能可提高保持力
弯曲半径: 8.9 mm(最小值)
50欧姆阻抗
单排外壳中的联动SMPM连接器
电缆到板应用
推拉式接口方便快速安装
间距:3.56 mm(.140")
联系销售