Nennstrom bis 4.8 A
Kunststoff- oder Metallverschlüsse
20 AWG bis 30 AWG PVC oder Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich
Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Mini Mate™ diskrete Kabel und Steckverbinder mit 0,100"-Raster verfügen über einzeln ummantelte Kontakte für Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen mit bis zu 4,8 Ampere.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
MMSS
Eigenschaften
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metall- oder Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes einreihiges System mit 25 Kontakten
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
MMSST
Eigenschaften
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metall- oder Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes einreihiges System mit 25 Kontakten
20 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
MMSD
Eigenschaften
Nennstrom bis 3.8A @ 95°C mit 20 AWG
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metall- oder Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 50 Kontakten
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
MMSDT
Eigenschaften
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metall- oder Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 50 Kontakten
20 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
IPD1
Eigenschaften
Metall- oder Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes ein- oder zweireihiges System
PK-79
Eigenschaften
Griff kann nach Einführung leicht entfernt werden
Verpackung: 50 Stück pro Tüte
Die Stecker sind zur besseren Sichtbarkeit im Vergleich zum weißen Mini Mate®-Gehäuse schwarz vergossen.
CC79L
Eigenschaften
Lose Kontakte
20, 24, 28 und 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
CC79R
Eigenschaften
20 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Aufgerollte Kontakte
IPL1
Eigenschaften
Nennstrom bis 3.8A @ 95°C
Vertikale und horizontale Oberflächenmontage
.100" Raster (2.54 mm)
Individuell ummantelte Kontakte
Ein- oder zweireihig
Vertikal, rechtwinkelig, sowie rechtwinkelig, erhöht und bedrahtet
MMTD
Eigenschaften
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 50 Kontakten
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
MMTDT
Eigenschaften
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 50 Kontakten
20 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
MMTS
Eigenschaften
Polarisiertes einreihiges System mit 25 Kontakten
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
MMTST
Eigenschaften
20 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Polarisiertes einreihiges System mit 25 Kontakten
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
MRTD
Eigenschaften
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 30 Kontakten
20 bis 28-AWG-PVC-Leiter
MRTDT
Eigenschaften
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 30 Kontakten
20 bis 28 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
IPM1
Eigenschaften
Polarisiertes ein- oder zweireihiges System
IPR1
Eigenschaften
Polarisiertes zweireihiges System
T1M74-L
Eigenschaften
Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
20 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Einzelkontakte
T1M74-R
Eigenschaften
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
20 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Aufgerollte Klemmen
Vertrieb kontaktieren
Weitere diskrete Kabelkonfektionen
- Tiger Eye™ 0,050" Raster diskrete Kabel und Steckverbinder
- Tiger Eye™ diskrete Kabel und Steckverbinder mit 0,80-mm-Raster
- Tiger Eye™ diskrete Kabel und Steckverbinder mit 2,00-mm-Raster
- Micro Mate™ diskrete Kabel und Steckverbinder mit 1,00-mm-Raster
- 0,100" Mini-Mate™ diskrete Kabel und Steckverbinder
- Power Mate® diskrete Kabel und Steckverbinder mit 0,165"-Raster
- mPOWER® Ultramikro-Power-Einzeladerkabel und Steckverbinder
- PowerStrip™ diskrete Kabel und Steckverbinder mit 5,00-mm-Raster
- Diskrete PowerStrip™-Hochleistungskabel und -Steckverbinder mit 0,250"-Raster
- 2.00 mm (.0787") IDC-KABELSYSTEM