IDC-Kabel, IDC-Steckverbinder, FFC-Kabel und -Steckverbinder sowie Flachbandkabel-Steckverbinder mit hochzuverlässigen Tiger Eye™-Kontakten im Raster 1,27 und 2,00 mm, sowie Dual-Beam-Kontakten im Raster 2,54 mm. Unterschiedliche Buchsen- und Steckeranschlüsse zur Auswahl, Designs mit niedrigem Aufbau und schmalem Gehäuse; Ummantelte und erhöhte Stiftleisten mit Auswurf-Mechanismus zum Stecken, und optionale Verriegelung und Kappen für noch robustere Einsatzbedingungen.
Passt zu .025" (0.635 mm) Vierkantpfosten-Stiftleisten
Dieser IDC-Stecker im Raster 2 mm passt zu 0,50 mm (0,0197") quadratischen Terminal-Leisten.
Passt zu .016" (0.41 mm) Vierkantpfosten-Stiftleisten
Kabel-zu-Board-System mit vereinfachten Anschlüssen für Feldapplikationen.
Folienkabelsysteme und Steckbrücken mit 0,50 mm (0,0197") und 1,00 mm (0,0394") Rastersystemen mit Standard- und Zero-Insertion-Force (ZIF)-Steckern