Durchsteckbar Terminals und Buchsen

Durchsteck-Terminals und -Buchsen im Raster von 0,100", 2 mm, 0,050" x 0,100" und 0,050" x 0,050".

eBroschüre zu flexibler Stapelung

Flexible Stapelung Broschüre

PDF herunterladen

Kleinstraster .050" x .050" Systeme

0,050" (1,27 mm) x 0,050" (1,27 mm) Raster Board-zu-Board-Stift- und Buchsenleisten in einer Vielzahl von Board-Stapelhöhen, Ausrichtungen und Kontaktarten.

Eigenschaften
  • Serie mit bis zu 10,000 Zyklen

  • Vielzahl unterschiedlicher Bauteilhöhen

  • Unterschiedliche gesteckte Ausrichtungen

  • Optionen für raue Einsatzbedingungen

  • Verschiedene Kontaktsysteme

  • Bauteilhöhen: .235 Zoll (5.91 mm) bis .754 Zoll (19.15 mm)

  • Bis zu 100 Kontakte möglich

Produkte
Kleinstraster .050" x .050" Systeme





2.54mm- (0.100"-)Raster Stiftleisten

Buchsenleisten im Raster 0,100", Terminal-Leisten mit Vierkantstiften 2,54 mm, mit Kontakt- und Designflexibilität.


E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen​​​​​​​

Diese Steckverbinder mit hohem Steckzyklus werden nach strengen Standards getestet, die den Übergangswiderstand unter simulierten Lager- und Feldbedingungen bewerten.

Eigenschaften
  • Testergebnis für Mixed-Flowing-Gas: 10 Jahre

  • Hohe Steckzyklen (250 bis 2,500)

  • Vielzahl von robusten Kontaktsystemen mit hoher Kontaktkraft

  • Vielzahl von Steckverbindertypen und Rastern verfügbar

Produkte
Produktfamilienbild für Produkte mit verlängerter Lebensdauer

Flexiblere Stapelung