Razor Beam™ selbststeckende, robuste Highspeed-Kabel

Die selbststeckenden robusten Razor Beam™ Highspeed-Kabel sind in vertikaler oder abgewinkelter Ausführung erhältlich und bieten robuste Anschrauboptionen für zusätzliche Zuverlässigkeit

Eigenschaften

  • 50 Ohm single-ended Signalführung

  • 38-AWG-Mikro-Koaxialkabel

  • Robuste Anschraubmöglichkeit

  • Senkrechte oder abgewinkelte Anschlussoptionen

  • 0,50-mm-Raster (0,0197")

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen
Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen PDF herunterladen
Militär- und Raumfahrtlösungen – Handbuch
Militär- und Raumfahrtlösungen – Handbuch PDF herunterladen

Technische Dokumentationen

Videos

Samtec Cable Group Tech Center HD
Samtec Cable Group Tech Center HD

Produkte

HLCD – Hermaphroditisches Highspeed-Kabel, 0.50mm Raster

Eigenschaften
  • 0,50-mm-Raster (0,0197")

  • 38 AWG Koaxialkabel

  • 50 Ohm single-ended Signalführung

  • Zweireihiges Design bis zu 100 Kontakte

  • Optionale Verschraubungen für raue Einsatzbedingungen

Vorschaubild HLCD-Serie

LSHM – Hermaphroditische Highspeed-Terminal-Buchsenleiste Razor Beam™, 0,50 mm, mit optionaler Abschirmung

Eigenschaften
  • Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.

  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen

  • Abgeschirmte Option für EMI-Schutz

  • Geschmierte Option verfügbar

  • Bis zu 100 I/O

  • Zehn verschiedene Möglichkeiten zum Erhöhen von Modulen von 5 mm bis 12 mm

  • Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten

  • Parallele, abgewinkelte und koplanare Systeme

  • Nennstrom: max. 2,0 A

  • Nennspannung: max. 160 VAC / 226 VDC

  • Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern

  • Hörbares Einrasten beim Stecken

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

Vorschaubild LSHM-Serie

LSHM-S - 0,50 mm Rasiermesserstrahl-abgeschirmter™ hermaphroditischer Highspeed-Streifen

Eigenschaften
  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen

  • Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.

  • Bis zu 100 I/O

  • Zehn verschiedene Möglichkeiten zum Erhöhen von Modulen von 5 mm bis 12 mm

  • Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten

  • Nennstrom: max. 2,0 A

  • Nennspannung: max. 160 VAC / 226 VDC

  • Parallele, abgewinkelte und koplanare Systeme

  • Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern

  • Abgeschirmt für EMI-Schutz

  • Geschmierte Option verfügbar

  • Hörbares Einrasten beim Stecken

Produktabbildung für LSHM-S

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere Highspeed-Baugruppen