Leistung bis 14 Gbps
50 % reduzierte Platzanforderung im Vergleich zu .050" (1.27 mm) Raster-Arrays
Edge Rate®-Kontakte reduzieren Breitseitenkopplung
50 Ohm single-ended Signalführung
Unterstützt PCIe®-3.0 und SAS3-Protokollen
Entwickelt für robuste, miniaturisierte Applikationen
34-AWG-Mikro-Koaxialkabel
Bis zu 300 I/O
8- und 10-Reihen-Designs
Diese ultrakompakten Highspeed-Array-Kabelkonfektionen mit 0,8-mm-Raster verfügen über Mikro-Koaxialkabel und robuste Edge Rate® Kontakte für eine Leistung von bis zu 14 Gbit/s und 50 % Platzersparnis auf der Platine.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
ESCA
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
34-AWG-Mikro-Koaxialkabel
50 Ohm single-ended Signalführung
Bis zu 300 Positionen erhältlich
Acht und zehn Reihen
SEAF8
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
50 % reduzierte Platzanfordungen im Vergleich zu 0,050" Raster SEARAY™
Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem
Leistung von 56 Gbit/s PAM4
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Geringe Steck- und Ziehkräfte
Solder-Charge-Anschluss
7 mm und 10 mm Bauteilhöhen
Analog Over Array™-fähig
SEAM8
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
50 % reduzierte Platzanfordungen im Vergleich zu 0,050" Raster SEARAY™
Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem
Leistung von 56 Gbit/s PAM4
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Geringe Steck- und Ziehkräfte
Solder-Charge-Anschluss
7 mm und 10 mm Bauteilhöhen
Analog Over Array™-fähig
Vertrieb kontaktieren
Weitere Highspeed-Baugruppen
- SEARAY™ Kabelkonfektionen für ultrakompakte Arrays
- SEARAY™ 0,80-mm-Raster Kabelkonfektionen für ultrakompakte Arrays
- Q Series® Highspeed-Groundplane-Kabel
- Q Rate® Schmale Highspeed-Kabel und Steckverbinder
- Edgecard-Twinax-Highspeed-Kabelbaugruppen
- PCI Express® Kabel und Steckverbinder
- FireFly™ optische Transceiver
- Razor Beam™ selbststeckende, robuste Highspeed-Kabel
- Edge Rate® Highspeed-Kabelbaugruppen
- Kostengünstiges Koaxialkabel
- Direct-Connect-Kabel
- Eye Speed® I/O-Kabelkonfektionen
- Eye Speed® HD