Leistung bis zu 60 A pro Power-Kontakt
Robustes Niedrigprofil-Design von 10 mm (abgewinkelte Ausrichtung)
3 oder 5 Signalreihen in einem Formfaktor
Erhältlich mit 0 bis 40 Signalkontakten
Insgesamt bis zu 20 Gleichstrom-Power-Kontakte oder 12 Wechselstrom-Power-Kontakte
Gleich- und Wechselstromkombinationen und Split-Power-Optionen verfügbar
Einpresstechnik für einfachere Bordanschlüsse verfügbar (nur ET60S)
Modulkonfigurationen können an nahezu jedes Design angepasst werden
Für koplanare und senkrechte Applikationen
Hot-Plug-Option verfügbar
Die EXTreme Ten60Power-Systeme™ von Samtec verfügen über 60-Ampere-Leistungssteckverbinder mit einer modularen Hochleistungs- und Signalkombination für koplanare und abgewinkelte Board-zu-Board-Anwendungen. EXTreme Ten60Power™ sind Hochstrombauteile mit einem niedrigeren Profil als aktuell erhältliche Steckverbinder und gewährleisten ein maximales Stromstärke-zu-Länge Verhältnis, dass in ein niedriges Gehäuse mit einer Höhe von 10 mm gepackt wird, dass den Luftstrom innerhalb des Systems optimiert.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
ET60S
Eigenschaften
60 A pro Power-Kontakt
Optional Einpresstechnik
Robustes Design mit niedrigem Profil
Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
3 oder 5 Signalreihen in einem Formfaktor
Insgesamt 0 bis 40 Signalkontakte
Insgesamt bis zu 20 Gleichstrom-Power-Kontakte oder 12 Wechselstrom-Power-Kontakte
Gleich- und Wechselstromkombinationen und Split-Power-Optionen verfügbar
ET60T
Eigenschaften
Design mit niedrigem Profil von 10.00 mm (abgewinkelt)
60 A pro Power-Kontakt
abgewinkelt
3 oder 5 Signalreihen in einem Formfaktor
Insgesamt 0 bis 40 Signalkontakte
Insgesamt bis zu 20 Gleichstrom-Power-Kontakte oder 12 Wechselstrom-Power-Kontakte
Gleich- und Wechselstromkombinationen und Split-Power-Optionen verfügbar
Vertrieb kontaktieren
Weiter Stromversorgungssysteme
- mPOWER® Ultramikro Powerstecker
- AcceleRate® mP Signal/Leistung-Arrays (0,635 mm)
- Power Mate®- und Mini Mate®-Systeme
- EXTreme Ten60Power™
- EXTreme LPHPower™
- PowerStrip™/Hochleistungssysteme mit 20,150"-Raster
- PowerStrip™/30 Leistungsstarke Stromversorgungssysteme im Raster 5 mm
- PowerStrip™/Hochleistungssysteme mit 40,250"-Raster
- Stapelbare flexible Stromversorgungsysteme
- XCede® HD-Stromversorgungsmodulsteckverbinder
- ExaMAX® HD-Stromversorgungsmodulsteckverbinder
- Q2™ Robuste, abgeschirmte Highspeed-Steckverbinder
- Q Rate® schlanke Highspeed-Steckverbinder
- Q Strip® Highspeed-Groundplane-Steckverbinder