Isolierte Hochleistungssteckverbinder, Power Mate®- und Mini Mate®-Systeme

Isolierte Hochleistungssteckverbinder; Board-zu-Board-Buchsen und Terminal-Leisten mit individuell ummantelten Kontakten.

Eigenschaften

  • Power Mate®-System mit polarisierten Führungspfosten

  • Mini Mate®-System mit zuverlässigen Tiger Buy™-Kontakten

  • Individuell ummantelte Kontakte

  • Erhöhte Modulhöhen

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen PDF herunterladen
eBroschüre zu Mezzanine-Stapelsteckverbindern
eBroschüre zu Mezzanine-Stapelsteckverbindern PDF herunterladen

Videos

Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec
Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec

Produkte

IPBS – .165" Power Mate® Isolierte Strom-Stiftleiste

Eigenschaften
Vorschaubild IPBS-Serie


IPS1 – .100" Mini Mate® Isolierte Strom-Steckverbinder-Buchsenleiste

Eigenschaften
Vorschaubild IPS1-Serie

IPT1 – 0.100" Mini Mate® Isolierte Strom-Steckverbinder Stiftleiste

Eigenschaften
  • Vertikal als bedrahtet und zur Oberflächenmontage, abgewinkelt, bedrahtet

  • .100" Raster (2.54 mm)

  • Nennstrom: max. 5,9 A

  • Nennspannung: max. 700 VAC/990 VDC

  • Individuell ummantelte Kontakte

  • Zweireihig

  • Variable Stapelhöhen

  • Optionaler Alignment Pin und Verriegelungsclip

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

Vorschaubild IPT1-Serie

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weiter Stromversorgungssysteme