Power Mate®-System mit polarisierten Führungspfosten
Mini Mate®-System mit zuverlässigen Tiger Buy™-Kontakten
Individuell ummantelte Kontakte
Erhöhte Modulhöhen
Isolierte Hochleistungssteckverbinder; Board-zu-Board-Buchsen und Terminal-Leisten mit individuell ummantelten Kontakten.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Produkte
IPBS
Eigenschaften
.165" Raster (4.19 mm)
Nennstrom bis 5.3A @ 75°C
Individuell ummantelte Kontakte
Polarisierte Führungspfosten optional
Ein- oder zweireihig
Vertikal, bedrahtet, Oberflächenmontage
IPBT
Eigenschaften
.165" Raster (4.19 mm)
Nennstrom bis 5.3A @ 75°C
Variable Stapelhöhen
Individuell ummantelte Kontakte
Optionale Öffnungen für polarisierte Führungsstifte
Ein- oder zweireihig
Vertikal als bedrahtet und zur Oberflächenmontage, abgewinkelt, bedrahtet
IPS1
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Nennstrom bis 4.8A @ 95°C
Zweireihig
Individuell ummantelte Kontakte
Verschlussklemme optional
Vertikal als bedrahtet und zur Oberflächenmontage, abgewinkelt, bedrahtet
IPT1
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Nennstrom bis 4.8A @ 95°C
Zweireihig
Variable Stapelhöhen
Individuell ummantelte Kontakte
Optionaler Alignment Pin und Verriegelungsclip
Vertikal als bedrahtet und zur Oberflächenmontage, abgewinkelt, bedrahtet
Vertrieb kontaktieren
Weiter Stromversorgungssysteme
- mPOWER® Ultramikro Powerstecker
- AcceleRate® mP Signal/Leistung-Arrays (0,635 mm)
- Power Mate®- und Mini Mate®-Systeme
- EXTreme Ten60Power™
- EXTreme LPHPower™
- PowerStrip™/Hochleistungssysteme mit 20,150"-Raster
- PowerStrip™/30 Leistungsstarke Stromversorgungssysteme im Raster 5 mm
- PowerStrip™/Hochleistungssysteme mit 40,250"-Raster
- Stapelbare flexible Stromversorgungsysteme
- XCede® HD-Stromversorgungsmodulsteckverbinder
- ExaMAX® HD-Stromversorgungsmodulsteckverbinder
- Q2™ Robuste, abgeschirmte Highspeed-Steckverbinder
- Q Rate® schlanke Highspeed-Steckverbinder
- Q Strip® Highspeed-Groundplane-Steckverbinder