Highspeed-PCI Express® Kabel und Steckverbinder

Highspeed-PCI Express® Kabelbrücken unterstützen eine, vier, acht und sechzehn PCI Express® Links.

Eigenschaften

  • Leistung bis 14 Gbps

  • Unterstützt 1, 4, 8 und 16 PCI Express®-Links

  • Standardpositionen von 36, 64, 98 und 164

  • 30-AWG-Standard-Flachbandkabel und abgeschirmte Twinax-Kabel

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen
Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen PDF herunterladen

Technische Dokumentationen

Videos

Samtec Cable Group Tech Center HD
Samtec Cable Group Tech Center HD

Produkte

PCIEC – PCI Express® Jumper-Kabelbaugruppen

Eigenschaften
  • Verfügbar mit AcceleRate®-Kabel

  • Edgecard- oder Steckverbinder als Endoption verfügbar

  • Kompatibel mit der PCIE-Serie von Samtec

  • Standard 36, 64, 98 und 164 Positionen

Vorschaubild PCIEC-Serie

PCIEC-G4 - PCI Express ® 4.0-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Edgecard- oder Steckverbinder als Endoption verfügbar

  • Standard 36, 64, 98 und 164 Positionen

  • Unterstützt PCIe® 4.0 Datenübertragungsraten

  • Stromkabel-Option

  • Kompatibel mit der ​​​​​​​PCIE-G4​​​​​​​-Edgecard-Buchse von Samtec

Produktabbildung für PCIEC-G4

PCIEC-G5 - PCI Express ® 5.0-Kabelkonfektion

Eigenschaften
Produktabbildung für PCIEC-G5

PCRF-G4 - PCI Express ® 4.0 Highspeed-Testkabel

Eigenschaften
  • Optionen mit Kantenmontage erhältlich

  • Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links

  • Frequenzbereich: DC bis 110 GHz

  • 29 AWG-Mikrowellen-Koaxialkabel mit geringem Verlust

  • 2,92 mm-Stecker oder -Buchse als RF-Anschlussoptionen

  • PCIe® 4.0-fähig

Produktabbildung für GC6-RF

PCRF-G5 - PCI Express ® 5.0 Highspeed-Testkabel

Eigenschaften
  • Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links

  • PCIe® 5.0-fähig

  • Frequenzbereich: DC bis 110 GHz

  • 29 AWG-Mikrowellen-Koaxialkabel mit geringem Verlust

  • 2,92 mm-Stecker oder -Buchse als RF-Anschlussoptionen

Produktabbildung für GC6-RF

PCIE – 1,00 mm PCI Express® 3.0 Edgecard-Steckverbinder

Eigenschaften
  • PCIe®-3.0-konform

  • 1,00-mm-Raster (0,0394")

  • Für 0.062 Zoll (1.60 mm) Karten

  • PCI Express® - Jumper ebenfalls verfügbar (PCIEC-Serie)

  • Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links

  • Senkrecht, abgewinkelt oder Kantenmontage

  • Nennstrom: max. 2,4 A

  • Nennspannung: max. 215 VAC/304 VDC

Vorschaubild PCIE-Serie

PCIE-LP – PCI Express ® 4.0-Steckverbinder mit niedrigem Profil

Eigenschaften
  • Kompatibel mit PCIe®-4.0

  • 1,00-mm-Raster (0,0394")

  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten

  • PCI Express® - Jumper ebenfalls verfügbar (PCIEC-Serie)

  • Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links

  • Platzsparender flacher Aufbau 

  • Nennstrom: max. 2,1 A

  • Nennspannung: max. 215 VAC/304 VDC

Abbildung der Serie für 292-CM

PCIE-G4 - 1,00 mm PCI Express ® 4,0 schmaler Edgecard-Steckverbinder

Eigenschaften
  • Kompatibel mit PCIe®-4.0

  • 1,00-mm-Raster (0,0394")

  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten

  • PCI Express® - Jumper ebenfalls verfügbar (PCIEC-Serie)

  • Schmales Gehäusedesign

  • Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links

  • Platzsparender flacher Aufbau 

  • Nennstrom: max. 2,2 A

  • Nennspannung: max. 300 VAC/424 VDC

Serien-Abbildung für PCIE-G4

PCIE-G5 - 1,00 mm PCI Express ® 5.0 Edgecard-Steckverbinder

Eigenschaften
  • Heute einplanen für zukunftssichere Datenraten

  • 1.00-mm-Raster

  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten

  • Differentialpaar

  • Unterstützt 1, 4, 8 und 16 PCI Express®-Links

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig

  • Nennstrom: max. 3,2 A

  • Nennspannung: max. 220 VAC/311 VDC

Serien-Abbildung für PCIE-G5

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere Highspeed-Baugruppen