Humanoide Robotik
Humanoide Robotik erfordert robuste, leistungsstarke Steckverbinder, die zuverlässig Strom und digitale Highspeedsignale im gesamten Roboter verarbeiten und Daten von Kanälen wie Sensor- und Bildverarbeitungssystemen mit On-Board-Prozessoren verbinden. Signalintegrität, EMV und Haltbarkeit sind wichtige Faktoren bei der Auswahl von Steckverbindern, ebenso wie die Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit und Staub. Alle Samtec Designs werden einer Designqualifikationsprüfung (DQT) unterzogen, und optionale zusätzliche Tests umfassen Extended Life Product™, und Severe Environment Tests.
Die Kombination aus KI am Edge und fortschrittlicher maschineller Bildverarbeitung, die in der humanoiden Robotik zu finden ist, kann die fortschrittlichen Rechenfunktionen nutzen, die durch PICMG® COM-HPC-Module® und Trägerkarten ermöglicht werden. Samtec COM-HPC-Verbindungslösungen® unterstützen Hochgeschwindigkeitsprotokolle wie PCIe® 6.0 und 100 GbE und verfügen über Schweißlaschen und Ausrichtungsstifte, um eine robuste Verbindung in einer Robotikanwendung zu ermöglichen.
Samtec Kunden entscheiden sich häufig für AcceleRate ® Mini-Kabelsysteme mit extremer Leistung und Mini-Formfaktor für den Einsatz in humanoiden Robotern. Ausgestattet mit dem von Samtec entwickelten Eye Speed ® Thinax™ Ultra Performance Twinax ist der platzsparende AcceleRate ® Mini für hochleistungsfähige dichte Verbindungen konzipiert. Weitere beliebte Produkte im Bereich der humanoiden Robotik sind die extrem robusten URSA® I/O-Kabelsysteme, mPOWER®, die hochzuverlässigen Tiger Eye™-Buchsenleisten, die robusten Edge Rate®-Hochgeschwindigkeits-Buchsenleisten sowie flexible Stapelsteckverbinder. Samtec kann ein Steckverbinderdesign schnell anpassen, um individuelle Designanforderungen zu erfüllen.
Jetzt herunterladen
Roboter-Applikationen – eBroschüre.
PDF-Datei herunterladen
Mehr lesen
Holen Sie sich die neuesten Nachrichten und Produkt-Updates aus dem Robotik-Blog von Samtec.
Blog aufrufen
Bevorstehende Ausstellungen und Messen
Besuchen Sie Samtec auf einer der nächsten Veranstaltungen.
Kalender anzeigen
Humanoide Roboterlösungen
Samtec bietet eine Vielzahl von robusten, kompakten und Hochgeschwindigkeitslösungen für menschenähnliche Robotikanwendungen:
Weitere Ressourcen zur humanoiden Robotik
Produkt-PrüfhandbuchModifizierte und kundenspezifische Lösungen
Robuste Board-zu-Board-Systeme
URSA® I/O – Ultrarobustes Kabelsystem
Edge Rate® Highspeed-Kabelbaugruppen
Robuste High-Speed Edge Rate®-Steckverbinder
Mikro-Blade & Beam 0,40 mm und 0,50 mm Steckverbinder mit feinem Raster
0,050 Zoll x 0,050" miniaturisierte Board-zu-Board-Stift- und Buchsenleisten
Q2™ Robuste, abgeschirmte Highspeed-Steckverbinder