ARC6-16-120.0-LU-LU-3-1 AcceleRate® schmale Kabelkonfektion, 0.635 mm Raster

Das ARC6 ist eine schlanke Kabelkonfektion mit dem Eye Speed® extrem schiefen Twinax-Kabel von Samtec für 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) Leistung und PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig.

Eigenschaften

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Evaluerungs- und Entwicklungskits
AcceleRate® Flyover® SI Evaluierungskits

REF-203425-X.XX-XX

Firma: Samtec

Mit zunehmenden Datenraten nehmen die Leiterbahnlängen auf PCBs ab. Die Highspeed-Flyover®-Kabelkonfektionen von Samtec vereinfachen das Leiterplattendesign und begrenzen die Signalverschlechterung bei Anwendungen mit hoher Datenrate. Die AcceleRate® Flyover® SI Evaluierungskits bieten Systementwicklern und SI-Ingenieuren eine einfach zu nutzende Lösung für den Test von AcceleRate® Direct-Attach-Kabelkonfektionen mit schlankem Gehäuse. Das AcceleRate ® Flyover® (x8) SI Evaluierungskit (REF-203425-X. XX-XX) routet acht Hochgeschwindigkeits-Differenzialpaare über Präzisions-RF-Steckverbinder, eine AcceleRate ® schmale Kabelkonfektion und AcceleRate ® schmale Buchsen. Das AcceleRate ® Flyover® (x16) SI Evaluierungskit (REF-212901-X. XX-XX-XX) routet sechzehn Highspeed-Differenzialpaare durch Präzisions-RF-Steckverbinder, eine AcceleRate ® schmale Kabelkonfektion und AcceleRate ® schmale Buchsen. Die AcceleRate® Flyover® SI Evaluierungskits liefern ein hochwertiges System mit robustem mechanischem Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbit/s NRZ/64 Gbit/s PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Zeichnungen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Serien-Abbildung für ARF6-
ARF6

AcceleRate® schmale Buchse für die ARC6-Serie, 0.635 mm Raster

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8544.42
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenfrei (Br/Cl pro JS-709C)
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Konform
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH Keine SVHC
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Enthält PFA
Handelsmarken EYE SPEED THINAX
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: COSTA RICA. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.