ARC6 - AcceleRate® schmale Kabelkonfektion, 0.635 mm Raster

Das ARC6 ist eine schlanke Kabelkonfektion mit dem Eye Speed® extrem schiefen Twinax-Kabel von Samtec für 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) Leistung und PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig.

Eigenschaften

AcceleRate® schmale Kabelkonfektion, 0.635 mm Raster
Evaluerungs- und Entwicklungskits
AcceleRate® Flyover® SI Evaluierungskits

REF-203425-X.XX-XX

Firma: Samtec

Mit zunehmenden Datenraten nehmen die Leiterbahnlängen auf PCBs ab. Die Highspeed-Flyover®-Kabelkonfektionen von Samtec vereinfachen das Leiterplattendesign und begrenzen die Signalverschlechterung bei Anwendungen mit hoher Datenrate. Die AcceleRate® Flyover® SI Evaluierungskits bieten Systementwicklern und SI-Ingenieuren eine einfach zu nutzende Lösung für den Test von AcceleRate® Direct-Attach-Kabelkonfektionen mit schlankem Gehäuse. Das AcceleRate ® Flyover® (x8) SI Evaluierungskit (REF-203425-X. XX-XX) routet acht Hochgeschwindigkeits-Differenzialpaare über Präzisions-RF-Steckverbinder, eine AcceleRate ® schmale Kabelkonfektion und AcceleRate ® schmale Buchsen. Das AcceleRate ® Flyover® (x16) SI Evaluierungskit (REF-212901-X. XX-XX-XX) routet sechzehn Highspeed-Differenzialpaare durch Präzisions-RF-Steckverbinder, eine AcceleRate ® schmale Kabelkonfektion und AcceleRate ® schmale Buchsen. Die AcceleRate® Flyover® SI Evaluierungskits liefern ein hochwertiges System mit robustem mechanischem Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbit/s NRZ/64 Gbit/s PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Drucke und Fußabdrücke
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Serien-Abbildung für ARF6-
ARF6

AcceleRate® schmale Buchse für die ARC6-Serie, 0.635 mm Raster

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.