ARC6-LOOP-08-11.0-2 AcceleRate® schmale Kabelkonfektion, 0.635 mm Raster
Das ARC6 ist eine schlanke Kabelkonfektion mit dem Eye Speed® extrem schiefen Twinax-Kabel von Samtec für 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) Leistung und PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig.
Eigenschaften
Kompaktes zweireihiges Design
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
0.635-mm-Raster
8, 16 und 24 differentielle Paare; 13, 25 und 37 Single-Ended-Positionen pro Reihe
34 AWG, 100 Ω Eye Speed ® und 92 Ω Thinax™ Twinax-Kabel mit extrem geringem Versatz verfügbar
34 AWG, 50 Ω ThinSE™ Mikro-Koaxialkabel mit einem Außendurchmesser von 0,024" (0,61 mm); 5 Gbit/s NRZ
Gemischte differenzielle Paar- und Single-Ended-Signalisierung verfügbar
Robustes Metallverriegelungssystem
Pinbelegungsoption mit „vertauschter Polarität“ zur Reduzierung von Fern-Übersprechen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Preis | $31.731 | $30.776 | $29.853 | $28.958 | $28.090 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC6-LOOP-08-08.0-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARC6-LOOP-08-06.0-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARC6-LOOP-08-04.0-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARC6-LOOP-08-12.0-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARC6-LOOP-08-20.0-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARC6-LOOP-08-40.0-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARC6-LOOP-08-47.0-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARC6-LOOP-08-60.0-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARC6-LOOP-08-67.0-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARC6-LOOP-08-80.0-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |
