ARC6-M-37-20.9-LU-LU-3-6 AcceleRate® schmale Kabelkonfektion, 0.635 mm Raster
Das ARC6 ist eine schlanke Kabelkonfektion mit dem Eye Speed® extrem schiefen Twinax-Kabel von Samtec für 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) Leistung und PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig.
Eigenschaften
Kompaktes zweireihiges Design
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
0.635-mm-Raster
8, 16 und 24 differentielle Paare; 13, 25 und 37 Single-Ended-Positionen pro Reihe
34 AWG, 100 Ω Eye Speed ® und 92 Ω Thinax™ Twinax-Kabel mit extrem geringem Versatz verfügbar
34 AWG, 50 Ω ThinSE™ Mikro-Koaxialkabel mit einem Außendurchmesser von 0,024" (0,61 mm); 5 Gbit/s NRZ
Gemischte differenzielle Paar- und Single-Ended-Signalisierung verfügbar
Robustes Metallverriegelungssystem
Pinbelegungsoption mit „vertauschter Polarität“ zur Reduzierung von Fern-Übersprechen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Preis | $69.163 | $67.082 | $65.071 | $63.119 | $61.227 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC6-M-37-24.0-LU-LU-3-6 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARC6-M-37-25.0-LU-LU-3-6 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARC6-M-37-16.0-LU-LU-3-6 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARC6-M-37-12.0-LU-LU-3-6 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARC6-M-37-10.0-LU-LU-3-6 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARC6-M-37-08.0-LU-LU-3-6 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARC6-M-37-06.0-LU-LU-3-6 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARC6-M-37-03.0-LU-LU-3-6 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARC6-M-37-40.0-LU-LU-3-6 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARC6-M-37-48.0-LU-LU-3-6 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |