ARP6-DP-025-04-34.3-B-L-L - AcceleRate® Leistungsstarkes HP-Kabelsystem mit hoher Leistung

Eigenschaften

  • Single-ended Koaxial-Konfiguration: 12 oder 18 Koaxial pro Reihe; dediziertes G-S-G-S-G-Layout für reduziertes Übersprechen

  • 92 Ω differential pair and 50 Ω single-ended signal routing

  • Robuste Druckverriegelung für schnelles Trennen oder Verriegelungslaschen für maximale Dichte (Entfernungswerkzeug erforderlich)

  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Evaluerungs- und Entwicklungskits
AcceleRate® HP Flyover® SI Evaluierungskits

REF-230038-X.XX-XX

Firma: Samtec

Mit zunehmenden Datenraten nehmen die Leiterbahnlängen auf PCBs ab. Die Highspeed-Flyover®-Kabelkonfektionen von Samtec vereinfachen das Leiterplattendesign und begrenzen die Signalverschlechterung bei Anwendungen mit hoher Datenrate. Die AcceleRate® HP Flyover® SI-Evaluierungskits bieten Systementwicklern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen des AcceleRate® HP kompakten High-Performance Kabelsystems. Das AcceleRate® HP DP Flyover® SI-Evaluierungskit REF-230038-X.XX-XX leitet 8 differentielle Paare durch Präzisions-HF-Steckverbinder, eine AcceleRate® HP kompakte High-Performance Kabelkonfektion​​​​​​​ und 0,635 mm AcceleRate® HP Buchsen für ARP6 Serie. Das AcceleRate® HP SE Flyover® SI-Evaluierungskit REF-231683-X.XX-XX leitet 8 unsymmetrische Signale über Präzisions-HF-Steckverbinder, eine AcceleRate® HP kompakte High-Performance Kabelkonfektion und 0,635 mm AcceleRate® HP-Buchsen für die ARP6 Serie. Die AcceleRate® HP Flyover® SI-Evaluierungskits liefern ein hochwertiges System mit robustem mechanischem Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
112 Gbps PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Drucke und Fußabdrücke
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Produktabbildung für APF6-L
APF6-L

0,635 mm AcceleRate® HP Verriegelungsbuchse für Kabelstecker (ARP6-Serie)

Produktabbildung für APF6-RA
APF6-RA

0,635 mm AcceleRate® HPrechtwinklige High-Performance-Array-Buchse


ARJ6

AcceleRate® HP Kabelverlegesystem für die Chassis-Befestigung mit hoher Dichte und hoher Leistung

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8544.42
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
PFAS Enthält PFA und FEP
Handelsmarken AcceleRate
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.