ARP6-DP-025-06-11.0-B-T-T - AcceleRate® Leistungsstarkes HP-Kabelsystem mit hoher Leistung
Eigenschaften
Das branchenweit dichteste 112 Gbit/s PAM4 Near-Chip-Kabel-zu-Board-System
Datenrate kompatibel mit PCIe® 6.0/CXL® 3.2 und 100 GbE
0,635 mm Kontaktabstand; 2,20 x 2,40 mm Reihenabstand
34 AWG Eye Speed Thinax™ Ultra-tiefes schiefes Twinax-Kabel oder 34 AWG Eye Speed ThinSE™dünnes Mikro-Koaxialkabel
Gemischte Differenzialpaar- und einfache Anschlüsse erhältlich
Differenzialpaar-Konfiguration: 8 oder 12 Paare pro Reihe; 4, 6 oder 8 Reihen
Single-ended Koaxial-Konfiguration: 12 oder 18 Koaxial pro Reihe; dediziertes G-S-G-S-G-Layout für reduziertes Übersprechen
92 Ω differential pair and 50 Ω single-ended signal routing
Robuste Druckverriegelung für schnelles Trennen oder Verriegelungslaschen für maximale Dichte (Entfernungswerkzeug erforderlich)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| ARP6-DP-025-06-09.5-B-T-T | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARP6-DP-025-06-09.0-B-T-T | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARP6-DP-025-06-08.5-B-T-T | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARP6-DP-025-06-13.5-B-T-T | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARP6-DP-025-06-14.0-B-T-T | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARP6-DP-025-06-14.5-B-T-T | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARP6-DP-025-06-15.0-B-T-T | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARP6-DP-025-06-20.0-B-T-T | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARP6-DP-025-06-20.5-B-T-T | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARP6-DP-025-06-21.0-B-T-T | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARP6-DP-025-06-21.5-B-T-T | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARP6-DP-025-06-25.0-B-T-T | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARP6-DP-025-06-26.5-B-T-T | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARP6-DP-025-06-27.0-B-T-T | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ARP6-DP-025-06-27.5-B-T-T | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |