QSH-030-01-H-D-A-K 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Führungspfosten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 96 | 192 | 288 | 480 | 1152 |
| Preis | $18.575 | $15.420 | $14.369 | $12.265 | $10.162 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSH-030-01-L-D-A-K | 12090 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSH-030-01-H-D-A-K-TR | 1658 | Band und Rolle | 1 | 525 | Verpackung | Nein |
| QSH-030-01-C-D-A-K | 144 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| QSH-030-01-F-D-A-K | 112 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (96 Teile pro Packung) |
