RSP-248607-01 Kundenspezifische RF-Lösung
Die Si-Fly® HD-Kabelkonfektion im Co-Package-Paket bietet 224 Gbit/s PAM4-Leistung in einer Vielzahl von Konfigurationen mit extremer Dichte in einem flachen Profil, um Platz zu sparen. Verfügt über 32 AWG Eye Speed® Twinax-Kabeltechnologie mit extrem geringem Versatz, die 224 Gbit/s PAM4-Signalisierung unterstützt.
Eigenschaften
Leistung von 224 Gbit/s PAM4
170 Differentielle Paare pro Quadratzoll
Co-Package für effiziente Signalführung und hohe Dichte aus dem Chip
Extrem hohe Übertragungsleitungsdichte durch eine flache Steckhöhe von 10 mm (4-reihige Konfiguration)
8 differentielle Paare pro Reihe (4-, 6- oder 8-reihige Konfigurationen)
Eye Speed® Hyper Low Skew Twinax-Kabeltechnologie unterstützt 224 Gbit/s PAM4-Signalisierung (32 AWG)
Extrem niedrige Laufzeitdifferenz: max. 1,75 ps/Meter
Ebenfalls verfügbar: Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4, hochdichte Backplane-Kabellösungen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Luftpolstertasche |