SFCC IN ENTWICKLUNG – Si-Fly® HD Co-Packaged Kupferkabelkonfektion

Die Si-Fly® HD-Kabelkonfektion im Co-Package-Paket bietet 224 Gbit/s PAM4-Leistung in einer Vielzahl von Konfigurationen mit extremer Dichte in einem flachen Profil, um Platz zu sparen. Verfügt über 32 AWG Eye Speed® Twinax-Kabeltechnologie mit extrem geringem Versatz, die 224 Gbit/s PAM4-Signalisierung unterstützt.

Eigenschaften

  • Leistung von 224 Gbit/s PAM4

  • PCIe® 7.0-fähig

  • 170 Differentielle Paare pro Quadratzoll

  • Co-Package für effiziente Signalführung und hohe Dichte aus dem Chip

  • Extrem hohe Übertragungsleitungsdichte durch eine flache Steckhöhe von 10 mm (4-reihige Konfiguration)

IN ENTWICKLUNG – Si-Fly® HD Co-Packaged Kupferkabelkonfektion

Konfigurierte Teilenummer

In den Einkaufswagen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
Gbit/s geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Si-Fly® HD Co-Packaged CPX-Substrat-Steckverbinder
SFCM

IN ENTWICKLUNG - Si-Fly® Co-Packaged HD CPX-Substrat-Steckverbinder