TSM-104-01-S-SV-P-TR - .100in/2.54mm SMT Strip Header, 4 Pin, 1 Row, Vertical, 30µin Gold/Tin, .230in Post, PnP Pad, Tape & Reel
Diese 0,025 Zoll Vierkant-Stiftleiste mit der Option auf Ein-, Zwei- oder Dreireihig mit geraden, abgewinkelten oder Mischtechnik-Kontakten. Dies ist ein Extended Life Product™, das 10 Jahre gemischtes strömendes Gas (MFG) durchläuft und eine hohe Anzahl von Steckzyklen (250 bis 2,500) erreicht.
Eigenschaften
Viele Standardstiftlängen erhältlich, passend für alle Samtec Buchsenleisten
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, horizontal
Lötanschluss: Oberflächenmontage, Mischtechnik
Besondere Merkmale: Speziell konzipiert für SMT Anwendungen mit vielen Optionen zur leichteren Verarbeitung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 61914 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 325 | 650 | 1300 | 2600 | 5200 | 10075 | 25025 |
| Preis | $1.277 | $1.120 | $0.974 | $0.862 | $0.827 | $0.736 | $0.581 | $0.517 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-104-01-L-SV-P-TR | 68358 | Band und Rolle | 1 | 325 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TSM-104-01-F-SV-P-TR | 36203 | Band und Rolle | 1 | 325 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSM-104-01-S-SV-P-FR | 3575 | Band und Rolle | 325 | 325 | Verpackung | Ja |
| TSM-104-01-SM-SV-P-TR | 2871 | Band und Rolle | 1 | 325 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSM-104-01-T-SV-P-TR | 745 | Band und Rolle | 1 | 325 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TSM-104-01-S-SV-P | 217 | Schlauch | 1 | 57 | Verpackung | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (325 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |