TSM-106-01-STL-DH - 0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste
Diese 0,025 Zoll Vierkant-Stiftleiste mit der Option auf Ein-, Zwei- oder Dreireihig mit geraden, abgewinkelten oder Mischtechnik-Kontakten. Dies ist ein Extended Life Product™, das 10 Jahre gemischtes strömendes Gas (MFG) durchläuft und eine hohe Anzahl von Steckzyklen (250 bis 2,500) erreicht.
Eigenschaften
Viele Standardstiftlängen erhältlich, passend für alle Samtec Buchsenleisten
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, horizontal
Lötanschluss: Oberflächenmontage, Mischtechnik
Besondere Merkmale: Speziell konzipiert für SMT Anwendungen mit vielen Optionen zur leichteren Verarbeitung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $4.335 | $3.534 | $3.001 | $2.668 | $2.035 | $1.824 | $1.401 | $0.979 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-106-01-STL-DH-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| TSM-106-01-LM-DH | 0 | Schlauch | 1 | 37 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSM-106-01-H-DH | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSM-106-01-T-DH | 0 | Schlauch | 1 | 37 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSM-106-01-F-DH | 0 | Schlauch | 1 | 37 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSM-106-01-SM-DH | 0 | Schlauch | 1 | 37 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSM-106-01-S-DH | 0 | Schlauch | 1 | 37 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSM-106-01-L-DH | 0 | Schlauch | 1 | 37 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |