TSM-108-01-TM-SH-A-P - 0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste
Diese 0,025 Zoll Vierkant-Stiftleiste mit der Option auf Ein-, Zwei- oder Dreireihig mit geraden, abgewinkelten oder Mischtechnik-Kontakten. Dies ist ein Extended Life Product™, das 10 Jahre gemischtes strömendes Gas (MFG) durchläuft und eine hohe Anzahl von Steckzyklen (250 bis 2,500) erreicht.
Eigenschaften
Viele Standardstiftlängen erhältlich, passend für alle Samtec Buchsenleisten
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, horizontal
Lötanschluss: Oberflächenmontage, Mischtechnik
Besondere Merkmale: Speziell konzipiert für SMT Anwendungen mit vielen Optionen zur leichteren Verarbeitung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.666 | $1.457 | $1.308 | $1.112 | $0.981 | $0.960 | $0.815 | $0.695 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-108-01-TM-SH-A-P-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| TSM-108-01-TM-SH-A-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Verpackung | Nein |
| TSM-108-01-T-SH-A-P | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSM-108-01-L-SH-A-P | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSM-108-01-S-SH-A-P | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSM-108-01-G-SH-A-P | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSM-108-01-F-SH-A-P | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSM-108-01-SM-SH-A-P | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (28 Teile pro Packung) |