Leistung bis zu 30 A pro Power-Kontakt
Extrem niedriges 7.50-mm-Profil (abgewinkelt)
Doppelt gestapelte Power-Kontakte für höhere Dichte
Buchse für standardmäßige Leiterplatten-Karte mit .062" (1.60 mm)
EXTreme LPHPower™ 30-Ampere-Stromsteckverbinder haben mit 7,5 mm ein extrem niedriges Profil und verfügen über doppelt gestapelte Power-Kontakte für Anwendungen mit hoher Dichte.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Produkte
LPHT – .050" EXTreme LPHPower™ 30 Amp Kombinations-Stiftleiste für Signal/Strom
Eigenschaften
0.050" (1.27 mm) Raster Signalkontakte, 0.098" (2.50 mm) Raster Powerkontakte
24 oder 32 Signalkontakte
4 oder 8 Stromkontakte
Niedriges 7.50-mm-Profil
abgewinkelt
Nennstrom: max. 30 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
LPHS – .050" EXTreme LPHPower™ 30 Amp Kombinations-Buchsenleiste für Signal/Strom
Eigenschaften
Niedriges Profil von 7.50 mm (abgewinkelt)
Senkrechtes Einpressen oder abgewinkelt
0.050" (1.27 mm) Raster Signalkontakte, 0.098" (2.50 mm) Raster Powerkontakte
24 oder 32 Signalkontakte
4 oder 8 Stromkontakte
Nennstrom: max. 30 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
Vertrieb kontaktieren
Weiter Stromversorgungssysteme
- mPOWER® Ultramikro Powerstecker
- AcceleRate® mP Signal/Leistung-Arrays (0,635 mm)
- Power Mate®- und Mini Mate®-Systeme
- EXTreme Ten60Power™
- EXTreme LPHPower™
- PowerStrip™/Hochleistungssysteme mit 20,150"-Raster
- PowerStrip™/30 5,00 mm Raster Hochleistungssysteme
- PowerStrip™/Hochleistungssysteme mit 40,250"-Raster
- Stapelbare flexible Stromversorgungsysteme
- XCede® HD-Stromversorgungsmodulsteckverbinder
- ExaMAX® HD-Stromversorgungsmodulsteckverbinder
- Q2™ Robuste, abgeschirmte Highspeed-Steckverbinder
- Q Rate® schlanke Highspeed-Steckverbinder
- Q Strip® Highspeed-Groundplane-Steckverbinder