EXTreme Ten60Power™ 60 Ampere elektrische Steckverbinder​​​​​​​

Die EXTreme Ten60Power™ 60 Ampere Leistungssteckverbinder von Samtec bieten eine modulare Hochleistungs- und Signalkombination für Mid-Board- oder Backplane-Anwendungen. EXTreme Ten60Power-Steckverbinder™ sind als Hochstrom- und Niedrigprofil-Verbindung konzipiert und bieten ein maximales Stromstärke-zu-Längen-Verhältnis, das in einem niedrigen Gehäuse mit einer Höhe von 10 mm untergebracht ist, das den Luftstrom innerhalb des Systems verbessert.

Eigenschaften

  • Leistung bis zu 60 A pro Power-Kontakt

  • Robustes Niedrigprofil-Design von 10 mm (abgewinkelte Ausrichtung)

  • 3 oder 5 Signalreihen in einem Formfaktor

  • Erhältlich mit 0 bis 40 Signalkontakten

  • Insgesamt bis zu 20 Gleichstrom-Power-Kontakte oder 12 Wechselstrom-Power-Kontakte

  • Gleich- und Wechselstromkombinationen und Split-Power-Optionen verfügbar

  • Nennstrom: max. 60 A (Power-Kontakt), 30 A/30 A (Split-Power-Kontakt), max. 3,3 A (Signal-Kontakt)

  • Nennspannung: 300 VAC/424 VDC max (Power-Kontakt)

  • Einpresstechnik für einfachere Bordanschlüsse verfügbar (nur ET60S)

  • Modulkonfigurationen können an nahezu jedes Design angepasst werden

  • Koplanare oder senkrechte Lösungen zur Unterstützung von Mid-Board- oder Backplane-Anwendungen

  • Hot-Plug-Option verfügbar

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen PDF herunterladen

Technische Dokumentationen

Videos

PowerStrip™ EXTreme Ten60Power™ 60 Ampere Stromanschlüsse
PowerStrip™ EXTreme Ten60Power™ 60 Ampere Stromanschlüsse
Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec
Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec

Produkte

ET60S – EXTreme Ten60Power™ 60 Ampere Signal/Leistung-Kombination

Eigenschaften
  • Robustes Design mit niedrigem Profil

  • Vertikale und abgewinkelte Ausführungen

  • Midboard- oder Backplane-Anwendungen

  • Nennstrom: max. 60 A (Power-Kontakt), 30 A/30 A (Split-Power-Kontakt), max. 3,3 A (Signal-Kontakt)

  • Nennspannung: 300 VAC/424 VDC max (Power-Kontakt)

  • Insgesamt bis zu 20 Gleichstrom-Power-Kontakte oder 12 Wechselstrom-Power-Kontakte

  • Gleich- und Wechselstromkombinationen und Split-Power-Optionen verfügbar

  • Insgesamt 0 bis 40 Signalkontakte

  • 3 oder 5 Signalreihen in einem Formfaktor

  • Optional Einpresstechnik

Vorschaubild ET60S-Serie

ET60T - EXTreme Ten60Power™ 60 Ampere Signal/Leistung-Kombination

Eigenschaften
  • Design mit niedrigem Profil von 10.00 mm (abgewinkelt)

  • Midboard- oder Backplane-Anwendungen

  • Nennstrom: max. 60 A (Power-Kontakt), 30 A/30 A (Split-Power-Kontakt), max. 3,3 A (Signal-Kontakt)

  • Nennspannung: 300 VAC/424 VDC max (Power-Kontakt)

  • Insgesamt bis zu 20 Gleichstrom-Power-Kontakte oder 12 Wechselstrom-Power-Kontakte

  • Gleich- und Wechselstromkombinationen und Split-Power-Optionen verfügbar

  • Insgesamt 0 bis 40 Signalkontakte

  • 3 oder 5 Signalreihen in einem Formfaktor

Vorschaubild ET60T

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weiter Stromversorgungssysteme