Nennstrom bis zu 58,7 Ampere pro Power-Blade
Insgesamt bis zu 8 Power-Kontakte
.250" Raster (6.35 mm)
abgewinkelte oder senkrechte Ausrichtung
Strom-/Signal-Kombinationen verfügbar
Optionale Verriegelung oder Verschraubungen
Diskrete Kabelkonfektionen, Komponenten und Werkzeuge verfügbar
Ideal für Blind-Mating
Platzsparend
PowerStrip™/40 .250"-Raster-Hochleistungssteckverbinder verfügen über 2-8 Stromklemmen, die bis zu 58,7 A pro Klinge in rechtwinkliger oder vertikaler Ausrichtung übertragen können.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Produkte
PES – 0.250" PowerStrip™/40 A High-Power Buchsenleiste
Eigenschaften
Nennstrom: max. 58,7 A
Nennspannung: max. 450 VAC / 636 VDC
.250" Raster (6.35 mm)
High-Power Dual-Blade Kontakt
Robuste Anschraubmöglichkeit
PET – 6,35 mm (0,25 Zoll) Raster Hochleistungs-Board-zu-Board-/Wire-to-Board-ummantelte Box-Header-Steckverbinder, vertikal oder abgewinkelt, Verriegelungsclip/Schrauboption, PowerStrip™/40 Ampere
Eigenschaften
.250" Raster (6.35 mm)
Nennstrom: max. 58,7 A
Nennspannung: max. 450 VAC / 636 VDC
2 bis 8 Stromkontakte
High-Power Dual-Blade Kontakt
PETC – .100" PowerStrip™/40 A Signal/Strom-Kombination-Stiftleiste
Eigenschaften
0.250-Zoll-Raster (6.35 mm) für Stromkontakte
12 oder 40 Signalkontakte
2, 4 oder 8 Stromversorgungspositionen
High-Power Dual-Blade Kontakt
Nennstrom: max. 50 A (Power-Kontakt), max. 4,8 A (Signalpin)
Nennspannung: max. 450 VAC / 636 VDC
PESC – .100" PowerStrip™/40 A Buchsenleiste für Signal/Strom-Kombination
Eigenschaften
0.250-Zoll-Raster (6.35 mm) für Stromkontakte
12 oder 40 Signalkontakte
2, 4 oder 8 Stromversorgungspositionen
High-Power Dual-Blade Kontakt
Nennstrom: max. 50 A (Power-Kontakt), max. 4,8 A (Signalpin)
Nennspannung: max. 450 VAC / 636 VDC
Vertrieb kontaktieren
Weiter Stromversorgungssysteme
- mPOWER® Ultramikro Powerstecker
- AcceleRate® mP Signal/Leistung-Arrays (0,635 mm)
- Power Mate®- und Mini Mate®-Systeme
- EXTreme Ten60Power™
- EXTreme LPHPower™
- PowerStrip™/Hochleistungssysteme mit 20,150"-Raster
- PowerStrip™/30 5,00 mm Raster Hochleistungssysteme
- PowerStrip™/Hochleistungssysteme mit 40,250"-Raster
- Stapelbare flexible Stromversorgungsysteme
- XCede® HD-Stromversorgungsmodulsteckverbinder
- ExaMAX® HD-Stromversorgungsmodulsteckverbinder
- Q2™ Robuste, abgeschirmte Highspeed-Steckverbinder
- Q Rate® schlanke Highspeed-Steckverbinder
- Q Strip® Highspeed-Groundplane-Steckverbinder