Hochleistungsoptik für Geschwindigkeiten der nächsten Generation

Samtec hilft bei der Bewältigung der Herausforderungen bei den erforderlichen Datenraten der nächsten Generation mit branchenführendem Knowhow und umfassender Unterstützung bei der Systemoptimierung, einschließlich einer umfangreichen Bibliothek von Entwicklungsplattformen und Evaluierungskits. Samtec Optical Group bietet Design, Entwicklung und Applikationsunterstützung für Hochleistungs-Mikro-Lichtwellenleiter, PCIe®-Over-Fiber und Silizium-Photonik-Lösungen, die skalierbar, herstellbar und kosteneffizient für Applikationen mit bis zu mehr als 56 Gbit/s sind.
Active Optics Solutionator-Banner

Übersicht

FireFly™ Micro Flyover System™

Ein zukunftssicheres Hochleistungssystem erlaubt Datenraten bis zu 28 Gbit/s (geplant bis zu über 56 Gbit/s) und/oder weitere Entfernungen, indem Daten über verlustbehaftete Leiterplatten hinweg übertragen werden. Das Design verbessert die Signalintegrität und die architektonische Flexibilität, während eine Ultra-mikro-Grundfläche für branchenführende Dichte sorgt.

Hochleistungs-Mikrooptik-Engine-Technologie

Standard- und kundenspezifische Applikationen

Samtecs Know-how für mikrooptische Engines und Highspeedkabel, zusammen mit einer Vielzahl von Kühlkörper- und Steckverbinderoptionen an Ende 2, ermöglichen kostengünstige und leistungsstarke Lösungen für Applikationen wie 12G-SDI Broadcast-Video, Rechenzentrum und HPC-Protokolle (z.B. Ethernet).

Lösungen für Standard- und kundenspezifische Applikationen

PCIe®-Over-Fiber-Baugruppen

Optisches Kabelsystem überträgt PCIe®-Signale mit Gen 3 Datenübertragungsraten über FireFly™ optisch bis zu 100 Metern. Die Kabelkonfektion und die optionale Adapterkarte unterstützen das PCIe®-Protokoll für hohe Datenraten, niedrige Latenz, Energieeinsparungen und garantierte Übertragung.

PCIe®-Over-Fiber optische Konfektionierungs- und Adapterkarte

Entwicklungsplattformen

FireFly™ 25 / 28 Gbit/s FMC+ Entwicklungs-Kit

  • Die optischen FireFly™-Engines bieten anpassbare Stromversorgung um Kabellängen von bis zu 100 m zu unterstützen
  • Das Kit unterstützt Datenzentren, HPC-und FPGA-zu-FPGA-Protokolle wie Ethernet, InfiniBand™, Fibre Channel und Aurora.
  • Bietet bis zu 400 / 448 Gbit/s Vollduplex-Bandbreite über bis zu 16 Kanäle von einem FPGA zu einem Multimode-Glasfaserkabel nach Industriestandard.
  • Das Modul kann für die optische Datenkommunikation auf jedem FPGA-Entwicklungsboard verwendet werden, das schnelle Multi-Gigabit-Transceiver unterstützt; es kann auch Systemdaten- oder BERT-Tests auf allen Kanälen parallel ausführen, was die Auswertung und Entwicklung mit einem FPGA erheblich vereinfacht.
  • Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter firefly@samtec.com oder besuchen Sie samtec.com/25g-28g-firefly-fmcp.
FireFly™ 28 Gbit/s FMC-Entwicklungskit

FireFly™ 14 Gbit/s FMC-Entwicklungskit

  • Die optischen FireFly™-Engines bieten anpassbare Stromversorgung um Kabellängen von bis zu 100 m zu unterstützen
  • Das Kit unterstützt Datenzentren, HPC-und FPGA-zu-FPGA-Protokolle wie Ethernet, InfiniBand™, Fibre Channel und Aurora.
  • Bietet bis zu 140 Gbit/s Vollduplex-Bandbreite über bis zu 10 Kanäle von einem FPGA zu einem Multimode-Glasfaserkabel nach Industriestandard.
  • Als VITA 57.1 FMC-Modul kann das Kit mit 14 Gbit/s aktuelle Systemdaten- oder BERT-Tests auf allen Kanälen gleichzeitig ausführen, was die Auswertung mit einem bestimmten FPGA erheblich vereinfacht.
  • Weitere Einzehlheiten erfahren Sie unter firefly@samtec.com oder besuchen Sie: samtec.com/14g-firefly-fmc.
FireFly™ 14 Gbit/s FMC-Entwicklungskit

FireFly™ Testkit

  • Das FireFly™ Testkit ermöglicht Designern ein aktiv laufendes Kupfer- oder optisches FireFly™ System in ihrem eigenen Labor in Echtzeit zu evaluieren, und dabei ihre eigenen Eingaben zu verwenden.
  • Bis zu 25 Gbps
  • Das Bulls Eye®-Testpunktsystem ermöglicht den Anschluss an Testgeräte
  • Weitere Einzelheiten unter samtec.com?fik-firefly-xx
FireFly™ Testkit

PCIe®-Over-Fiber-Adapterkarte

  • Mit Samtecs PCIe®-Over-Fiber-Lösung für optische Kabel
  • Unterstützt Gen-3-Plattform; Gen-4 in Entwicklung
  • Liefert hohe Datentransferraten mit niedriger Latenz, Energiemanagement und garantierte Übertragung.
  • Skalierbare Konfigurationen für kostenoptimierte Leistung: x4 single, dual oder quad, x8 single oder dual, und x16 single
  • Ermöglicht klare Signalübertragung mit erhöhter Reichweite und Kostenoptimierung
  • Weitere Einzehlheiten erfahren Sie unter firefly@samtec.com oder besuchen Sie samtec.com?pcoa.
PCIe®-Over-Fiber-Adapterkarte

Familien

Firefly™ Micro Flyover System™FireFly™ Micro Flyover System™

Zukunftssicheres System mit austauschbarem Kupfer oder Glasfaser FireFly™ mit demselben Mikro-Steckverbinder-System für bis zu 28 Gbps pro Leitung.

Eigenschaften
  • Highspeed-Leistung von bis zu 28 Gbps pro Kanal
  • x4 und x12 Designs
  • Verschiedene integrierbare Kühlkörper und Anschlussoptionen an Ende 2
  • Austauschbarkeit von Kupfer und Glasfaser
  • Miniaturisierter, robuster zweiteiliger Steckverbinder
  • Erweiterte Temperatur- und PCIe®-Over-Fiber-Lösungen
Produkte
V
  • ECUO
  • PCUO
  • ETUO
  • ECUE
  • PCUE
  • UEC5-1
  • UEC5-2
  • UCC8
  • PCOA
Firefly™ Micro Flyover System™

Passive optische KabelsystemePassive optische Kabelsysteme

Passives optisches System mit Patchkabel, MTP-Anschlussoptionen und Steckadapter mit Einzel- oder Doppel-Port und Kodierstiftoptionen für eine präzise Ausrichtung.

Eigenschaften
  • Männliche oder weibliche MTP-Anschlussoptionen
  • 12 oder 24 Glasfaserkabel
  • Standardkabellängen von 3, 10 und 100 Metern
  • 3.00-mm-Rundmantelkabel
  • Einzel- oder Doppelport-Adapter
  • Kodierstiftoptionen für eine präzise Ausrichtung
Produkte
V
  • FOPC
  • OPA
Passive optische Kabelsysteme

A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...
One of the ways we continue to hold the #1 spot for several website categories in our industry is by making it easy for customers to get in touch with us and […] The post Try This Helpful New Way to Submit Website Feedback appeared first on The Samtec Blog....
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...
It’s coming – embedded world 2023! Can you wait for it? No, it’s not The Mandalorian Season 3 (Wasn’t that awesome?!??!), but rather embedded world 2023. For embedded designers and […] The post Samtec Highlights Latest Interconnect Solutions at embedded world 2023 appeared first ...