USBおよびミニUSB
さまざまな方向、種類、終端
ラギッド オプションあり
各種エンドオプションがある堅牢なオーバーモールド ケーブル
2.0バージョンあり
ハイサイクル
SamtecのUSBボード コネクターおよびケーブル アッセンブリーは、標準ラギッド、USB タイプ A、USB タイプ B、Type AM、Mini USB 2.0 インターフェースの選択が可能です。
特徴
製品
USB-A
特徴
ブラックまたはホワイトの絶縁体から選択可能
標準または高保持力から選択
スルーホールまたは表面実装テールから選択可能
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
デュアルスタックジャックあり
USB-AM
特徴
ブラックまたはホワイトの絶縁体から選択可能
スルーホールまたは表面実装テールから選択可能
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
低背型のライトアングル設計
USB-B
特徴
ブラックまたはホワイトの絶縁体から選択可能
標準または高保持力から選択
スルーホールまたは表面実装テールから選択可能
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
USBR-A
特徴
高保持Aタイプインターフェース
最低15 Nの抜去力
ライトアングルスルーホールまたはオフセット表面実装終端から選択可能
シングルまたはダブルシェルタイプ
スペースを節約したアプリケーション用のバーティカルスルーホール終端
BCU
特徴
ダブルエンドまたはブラントカット
堅牢なねじ式インターフェース
USB Cタイプ
USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) を備えています。
IP67シールドシステム
プラスチックのシェル
電源供給 (5 A @ 20 V) によるサポート100
BPCU
特徴
ダブルエンドまたはブラントカット
堅牢なねじ式インターフェース
USB Cタイプ
USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) を備えています。
IP67シールドシステム
パネル実装
プラスチックのシェル
電源供給 (5 A @ 20 V) によるサポート100
BRU
特徴
堅牢なねじ式インターフェース
USB Cタイプ
USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) を備えています。
IP67シールドシステム
パネル実装
プラスチックのシェル
ダストキャップ DCA-BRU-C-01
電源供給 (5 A @ 20 V) によるサポート100
RCU
特徴
ダブルエンドまたはブラントカット
ダストキャップDCA-RCU-01-01-X
ポジティブ メタル ラッチング
堅牢なオーバーモールド構造
USB A & B
RPCU
特徴
ダブルエンドまたはブラントカット
ダストキャップDCA-RPBU-01-01-X
パネル ハードウェア込み
堅牢なオーバーモールド構造
USB A & B
RPBU
特徴
ダストキャップDCA-RPBU-XX-01-X
パネル ハードウェア込み
ライトアングルまたはバーティカル
シングルポートまたはデュアルポートをご用意
USB A & B
SCPU
特徴
ダストキャップDCA-17-02
堅牢なオーバーモールド構造
堅牢なねじ式インターフェース
USB A、B、およびMini B
SCRUS
特徴
ダストキャップDCA-XX-01
フラッシュドライブ カバーDCA-17-03
パネル プラグSCPPA-XX-01
堅牢なオーバーモールド構造
堅牢なねじ式インターフェース
USB A、B、およびMini B
SCRU
特徴
パネル厚さ:0.80 mm(.0315")~5.20 mm(.205")
USBケーブルのターミネーション
USBパネル実装アッセンブリー