丸型/角型、防水/防塵

当社の IP67/IP68は、防塵・防水機能を備えたシステムのコネクターとケーブルで、過酷な環境下での使用に最適な信頼性の高いコンポーネントです。シールドシステムには、12mm、16mm、22mmのシェルサイズのバヨネットサーキュラー、ミニチュアプッシュプルラッチングケーブルアセンブリ、イーサネットとUSB信号アセンブリが含まれます。


AccliMate™バイオネット防水/防塵丸型AccliMate™バイオネット防水/防塵丸型

AccliMate™バイオネット防水/防塵丸型は、IP68に準拠した防塵・防水試験を行っています。

特徴
  • 3つの標準シェルサイズ:12 mm、16 mm、22 mm
  • 金属、プラスチック、またはフィールド ターミネーションのハウジング
  • シグナル、電源、およびその組み合わせを利用可能
  • 標準またはカスタムのアッセンブリーを簡単にオンラインで構築
製品
V
  • ACP-12
  • ACR-12
  • ACPK-12
  • ACRK-12
  • ACP-16
  • ACR-16
  • ACPK-16
  • ACRK-16
  • ACP-22
  • ACR-22
  • ACPK-22
  • ACRK-22
AccliMate™バイオネット防水/防塵丸型

AccliMate™防水/防塵角型AccliMate™ IP67および IP68防水/防塵パネル実装コネクター

AccliMate™ IP67および IP68防水/防塵パネル実装コネクターは、省スペースな長方形のデザインが特徴で、IP68規格に準拠した防塵・防水性能を有しています。

特徴
  • 省スペースの角型デザイン
  • 低背型1U防水/防塵アプリケーションに対して最大密度を提供
  • イーサネットおよびUSBシグナル システム
  • 標準またはカスタムのアッセンブリーを簡単にオンラインで構築
製品
V
  • RCH
  • RPBH
  • ERI8
  • RCE
  • RPCE
  • RPBE
  • RCEF
  • RCU
  • RPCU
  • RPBU
AccliMate™防水/防塵角型

AccliMate™ねじ式丸型AccliMate™ねじ式丸型

AccliMate™ねじ式丸型は、IP68に準拠した防塵・防水試験済みです。

特徴
  • 堅牢なオーバーモールド構造
  • ミニUSB、USB、イーサネットの各システムで提供
  • フィールド ターミネーション向けにイーサネット バージョンあり
  • ダストキャップあり
製品
V
  • BCU
  • BPCU
  • BRU
  • SCPE
  • SCRE
  • SCRES
  • SCPFE
  • SCPU
  • SCRU
  • SCRUS
AccliMate™ねじ式丸型

AccliMate™ミニ プッシュプルAccliMate™ミニ プッシュプル システム

防塵/防水機能が求められるアプリケーションについてIP67テスト済み。

特徴
  • 軽量のプラスチックシステム
  • 堅牢なプッシュプル ラッチング
  • Hirose HR30と相互嵌合可能
  • 極性キー
  • 視覚的な位置決めインジケーター
  • ケーブル・ツー・ケーブルまたはケーブル・ツー・パネル ソリューション
製品
V
  • MCPK
  • CC393
  • TC114
  • MCRK
  • MCP
  • MCR
AccliMate™ミニ プッシュプル

In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....