堅牢なオーバーモールド構造
ミニUSB、USB、イーサネットの各システムで提供
フィールド ターミネーション向けにイーサネット バージョンあり
ダストキャップあり
AccliMate™シールド丸型ケーブルはねじ式で、防塵および防水アプリケーション用としてIP68のテスト済みです。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
BCU
特徴
ダブルエンドまたはブラントカット
堅牢なねじ式インターフェース
USB Cタイプ
USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) を備えています。
IP67シールドシステム
プラスチックのシェル
電源供給 (5 A @ 20 V) によるサポート100
BPCU
特徴
ダブルエンドまたはブラントカット
堅牢なねじ式インターフェース
USB Cタイプ
USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) を備えています。
IP67シールドシステム
パネル実装
プラスチックのシェル
電源供給 (5 A @ 20 V) によるサポート100
BRU
特徴
堅牢なねじ式インターフェース
USB Cタイプ
USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) を備えています。
IP67シールドシステム
パネル実装
プラスチックのシェル
ダストキャップ DCA-BRU-C-01
電源供給 (5 A @ 20 V) によるサポート100
SCPE
特徴
ダブルエンド密閉型オプション
ダストキャップDCA-17-02
イーサネット Cat5e
フィールドアプリケーションキットあり
堅牢なオーバーモールド構造
堅牢なねじ式インターフェース
SCRE
特徴
イーサネットCat 5eパネル実装アッセンブリー
パネル厚さ:0.80 mm(.0315")~5.20 mm(.205")
標準イーサネットケーブルのターミネーション
SCRES
特徴
ダブルエンドまたはブラントカット
ダストキャップDCA-17-01
イーサネット Cat5e
パネルプラグSCPPA-17-01
堅牢なオーバーモールド構造
SCPFE
特徴
-01:直径05.00 mm~05.75 mmに該当しないケーブル向け
-02:直径05.75 mm~06.50 mmに該当しないケーブル向け
長いケーブルおよび開口部が小さいアプリケーション向けオプションあり
イーサネット フィールド ターミネーション キット
SCPU
特徴
ダストキャップDCA-17-02
堅牢なオーバーモールド構造
堅牢なねじ式インターフェース
USB A、B、およびMini B
SCRU
特徴
パネル厚さ:0.80 mm(.0315")~5.20 mm(.205")
USBケーブルのターミネーション
USBパネル実装アッセンブリー
SCRUS
特徴
ダストキャップDCA-XX-01
フラッシュドライブ カバーDCA-17-03
パネル プラグSCPPA-XX-01
堅牢なオーバーモールド構造
堅牢なねじ式インターフェース
USB A、B、およびMini B