ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
標準ラギッド、USB タイプ A、USB タイプ B、Type AM、Mini USB 2.0 インターフェースの選択が可能。
SamtecのUSBボード コネクターおよびケーブル アッセンブリーは、標準ラギッド、USB タイプ A、USB タイプ B、Type AM、Mini USB 2.0 インターフェースの選択が可能です。
USB 2.0インターフェース、タイプA
USB 2.0インターフェース、オス型PCB実装
USBタイプB 2.0インターフェース
ミニUSB 2.0インターフェース
IP68防水/防塵ミニUSBポート
IP68防水/防塵ミニUSBポート
高保持USB 2.0インターフェース、タイプA
高保持USB 2.0インターフェース、タイプB
AccliMate™防水/防塵 USB Cタイプ ケーブルアッセンブリー、プラグ
AccliMate™防水/防塵 USB Cタイプ ケーブルアッセンブリー、レセプタクル
開発時最大:AccliMate™ 防水/防塵USB Cタイプ パネル実装コネクター, レセプタクル
AccliMate™ IP68防水/防塵角型USBケーブル アッセンブリー
AccliMate™ IP68防水/防塵角型USBパネル実装ケーブル アッセンブリー
AccliMate™ IP68防水/防塵角型USBパネル コネクター、PCB実装
AccliMate™ IP68防水/防塵丸型USB 2.0ケーブル プラグ アッセンブリー
AccliMate™ IP68防水/防塵丸型USBケーブル アッセンブリー、レセプタクル
AccliMate™ IP68防水/防塵丸型USB 2.0パネル実装レセプタクル
© 2023 Samtec. All rights reserved.