28 Gbps NRZのパフォーマンス
クロストークを減らし、寿命を延ばす堅牢なEdge Rate®コンタクト
計20~140個のピン
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
溶接タブと位置決めピンのオプションあり
SAMTECの1.00mmピッチGenerate®エッジカードソケットは、堅牢なEdge Rate®コンタクトとミスアライメント低減サポートにより、最大28Gbps NRZの速度を実現します。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
製品
HSEC1-DV
1.00 mm Edge Rate®ハイスピードエッジカードコネクター、バーティカル
特徴
1.00 mmピッチ、最大140極
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
機械的強度を高める溶接タブのオプションあり