0.60 mmピッチ差動ペアシステム
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
SFF-TA-1002: x4 (1C)、x8 (2C)、x16 (4C & 4C+)に準拠
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
0.60 mm ピッチ嵌合ハイスピードケーブル アッセンブリー (GC6) 購入可能
Samtec's Generate® 0.60 mm pitch edge card sockets feature differential pair Edge Rate® contacts for 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) performance and PCIe® 6.0 capable; compliant to SFF-TA-1002 specifications.
特徴
ダウンロード・リソース
文献
製品
HSEC6-DV
0.60mm Generate®ハイスピード・エッジカードコネクタ・バーティカル
特徴
厚さ1.60 (.062") のカードに対応
機械的強度を高める溶接タブのオプションあり
0.60 mmピッチ差動ペアシステム
SFF-TA-1002: x4 (1C)、x8 (2C)、x16 (4C & 4C+)に準拠
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
0.60 mm ピッチ嵌合ハイスピードケーブル アッセンブリー (GC6) 購入可能
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
GC6RF
Generate®ハイスピードテストケーブル
特徴
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
DC~110GHzの周波数帯
29 AWG 低損失マイクロ波同軸ケーブル
2.92 mm プラグまたはジャック RF コネクター エンドオプション