28 Gbps NRZのパフォーマンス
クロストークを減らし、寿命を延ばす堅牢なEdge Rate®コンタクト
計20~140個のピン
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
溶接タブと位置決めピンのオプションあり
Samtec's Generate® 1.00 mm pitch edge card sockets with rugged Edge Rate® contacts and misalignment mitigation support speeds up to 28 Gbps NRZ.
特徴
ダウンロード・リソース
文献
製品
HSEC1-DV
1.00 mm Edge Rate®ハイスピードエッジカードコネクター、バーティカル
特徴
1.00 mmピッチ、最大140極
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
機械的強度を高める溶接タブのオプションあり