Generate®ハイスピード0.60mmピッチエッジカード

SAMTECの0.60mmピッチGenerate®エッジカードソケットは、64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)性能とPCIe®6.0対応のディファレンシャルペアEdge Rate®接点を備えています。SFF-TA-1002基準を満たした製品です。

特徴

  • 0.60 mmピッチ差動ペアシステム

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応

  • SFF-TA-1002: x4 (1C)、x8 (2C)、x16 (4C & 4C+)に準拠

  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト

  • 0.60 mm ピッチ嵌合ハイスピードケーブル アッセンブリー (GC6) 購入可能

ダウンロード・リソース

文献

ハイスピード ボード・ツー・ボード ソリューションガイド

ハイスピード ボード・ツー・ボード
ソリューションガイド

PDFをダウンロード
Edge Card Application Guide

Edge Card Application Guide

PDFをダウンロード

ビデオ

Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center
Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center

製品

HSEC6-DV

0.60mm Generate®ハイスピード・エッジカードコネクタ・バーティカル
特徴
  • 厚さ1.60 (.062") のカードに対応

  • 機械的強度を高める溶接タブのオプションあり

  • 0.60 mmピッチ差動ペアシステム

  • SFF-TA-1002: x4 (1C)、x8 (2C)、x16 (4C & 4C+)に準拠

  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト

  • 0.60 mm ピッチ嵌合ハイスピードケーブル アッセンブリー (GC6) 購入可能

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

シリーズ画像 HSEC6-DV

GC6

0.60mm Generate®ハイスピード・エッジカードケーブルアッセンブリ
特徴
  • 100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト

  • 標準メタルラッチング システム

  • 34 AWG Eye Speed®超低背型スキューTwinax

  • 0.60 mm (.024")ピッチ

  • GENERATE®0.60mmピッチのエッジカードソケットに嵌合(HSEC6-DV

  • 28, 42 および70 極数可能

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

製品画像 GC6-

GC6RF

Generate®ハイスピードテストケーブル
特徴
  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応

  • DC~110GHzの周波数帯

  • 29 AWG 低損失マイクロ波同軸ケーブル

  • 2.92 mm プラグまたはジャック RF コネクター エンドオプション

製品画像 GC6-RF

営業へのお問い合わせ

フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のハイスピード エッジカード