SFP、SFP+、XFP、またはZENPAKトランシーバーと嵌合
コネクターおよびケージあり
20、30、または70 I/O
SFP、SFP+トランシーバー向け2x10極
XENPAKおよびXFPトランシーバー向け2X10、2X15、2X35
ケージにプレスフィットまたはスルーホールはんだリード
個別またはキット(SFPKシリーズ)として提供
SFPコネクター、トランシーバーインターフェイスソケット、シングルまたは連動ケージ。SFP、SFP+、XFP、およびZENPAKトランシーバーと嵌合します。
特徴
製品
MECT
0.80 mm SFP+エッジカード コネクター
特徴
20、30、または70 I/O
SFP、SFP+トランシーバー向け2x10極
XENPAKおよびXFPトランシーバー向け2x10、2x15、2x35
個別またはキット(SFPKシリーズ)として提供
コネクターおよびケージあり
SFP、SFP+、XFP、またはXENPAKトランシーバーと嵌合
ケージにプレスフィットまたはスルーホールはんだリード
SFPC
MECT/SFPEシリーズ向けSFP+ケージ
特徴
個別またはキット(SFPKシリーズ)として提供
2ポートまたは4ポートのパネル実装オプションあり
プレスフィット、はんだリードまたはPCIプレスフィット端子
MECTトランシーバー ソケットとの使用に適したSFPケージ
SFPK
SFP+ケージおよびコネクターキット
特徴
シングルポートまたはマルチポート(パネル実装)ケージあり
SFPコネクターおよびケージを含む便利なキット
SFPCシリーズ&MECT-110-01-M-D-RA1
SFPE
SFP+銅Eye Speed® I/Oケーブル アッセンブリー
特徴
1チャネル(2ペア)、最大10 Gbps
SFP適合+
ホットスワップ(活線挿抜)対応
均等化なし
標準長さ1メートル、2メートル、3メートル