定格電流:パワーブレードあたり最大23 アンペア
合わせて最大8個のパワーブレード
.150"(3.81 mm)ピッチ
バーティカル、 ライトアングル、プレスフィット
ロッキングクリップのオプションあり
ハイスピード雌雄同形コネクターあり
非目視嵌合に最適
省スペース
PowerStrip™/20 .150インチピッチ高出力コネクタは、合計で最大8個のパワーブレードを備え、ブレードあたり最大20Aを伝送します。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
製品
UPT
.150" PowerStrip™/20 Aデュアルブレード電源ターミナルストリップ
特徴
.150"(3.81 mm)ピッチ
最大電流定格:20.1A
高電力デュアルブレード コンタクト
プレスフィット テールのオプションあり
UPS
.150" PowerStrip™/20 Aデュアルブレード電源ソケットストリップ
特徴
.150"(3.81 mm)ピッチ
最大電流定格:20.1A
高電力デュアルブレード コンタクト
プレスフィット テールのオプションあり
UPPT
.150" PowerStrip™/20 A雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
特徴
.150"(3.81 mm)ピッチ
最大電流定格:19.8A
高電力デュアルブレード コンタクト
堅牢なスクリューダウンのオプション
営業へのお問い合わせ
その他の電源システム
- mPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクター
- ® AcceleRate mP 0.635 mmシグナル/パワーアレイ
- Power Mate®およびMini Mate®システム
- EXTreme Ten60Power™
- EXTreme LPHPower™
- PowerStrip™/20 .150インチピッチ高電力システム
- PowerStrip™/30 5mmピッチ高電力システム
- PowerStrip™/40 .250インチピッチ高電力システム
- フレキシブルパワー スタッキングシステム
- XCede® HD電源モジュールコネクター
- ExaMAX® 電源モジュールコネクター
- Q2™ ラギッド、シールド ハイスピード コネクター
- Q Rate® スリム ハイスピード コネクター
- Q Strip® ハイスピード グランドプレーン コネクター