テスト&測定
科学技術の進歩により、計測器に幅広いテストおよび測定アプリケーションが使用されるようになりました。Samtecの顧客は、自動車検査、電力解析、モジュール測定、スペクトル解析、電子顕微鏡など、ますます複雑化する計測器に当社のインターコネクトを使用しています。Samtecのインターコネクトは、 コンピュータや半導体のテストアプリケーションでも広く使用されています。
業界の推進要因には、より厳しい帯域幅、周波数、密度の要件などがあります。結果としてシステムアーキテクチャが複雑化しているため、高度なソリューションに対する需要が高まっています。Samtecは、高ピンカウント、超高性能/密度、高嵌合サイクルのインターコネクト ソリューションを提供しており、幅広いテスト プラットフォームに最適です。例えば、Samtec 高速ボード・ツー・ボードおよびエッジカードコネクター、高密度アレーおよび高速インターポーザー、高密度および超高性能ケーブルシステム、 光トランシーバー、マイクロ同軸およびTwinax ケーブルアッセンブリーなどがあります。当社は自社製品用の高レベル テストハードウェアを社内で開発しているため、高度なテスト機器の接続性に関する課題と要求について独自の見解を持っています。