ARP6-DP-025-04-41.3-B-L-L - AcceleRate® HP 高密度、ハイパフォーマンスのケーブルシステム

特徴

  • シングルエンド同軸構成:1列あたり12または18同軸。クロストークを低減する専用のG-S-G-S-Gレイアウト

  • 92Ωディフェレンシャルペア・50Ωシングルエンドシグナルルーティング

  • 迅速な切断のための堅牢なスクイーズラッチまたは最大密度のためのロックタブ(取り外しツールが必要)

  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
評価&開発キット
AcceleRate® HP Flyover® SI評価キット

REF-230038-X.XX-XX

メーカー名: Samtec

データレートが高くなると、PCBのトレース長は短くなります。SamtecのハイスピードFlyover®ケーブルアッセンブリは、PCB設計を簡素化すると同時に高データレートのアプリケーションにおける信号劣化を抑制します。AcceleRate® HP Flyover® SI評価キットは、AcceleRate® HP高密度・高性能ケーブルシステムのテストに携わるシステム設計者やSIエンジニアの皆様に提供する、使い勝手の良いソリューションです。AcceleRate® HP DP Flyover® SI評価キットREF-230038-X.XX-XXは、8個のディファレンシャルペアを、精密RFコネクター、AcceleRate® HP高密度・高性能ケーブルアッセンブリ、およびARP6シリーズ用0.635mm AcceleRate® HPソケットを介してルーティングします。AcceleRate® HP SE Flyover® SI評価キットREF-231683-X.XX-XXは、精密RFコネクタ、AcceleRate® HP高密度・高性能ケーブルアセンブリ、およびARP6シリーズ用0.635mm AcceleRate® HPソケットを介して8のシングルエンド信号をルーティングします。AcceleRate® HP Flyover® SI評価キットは、堅牢な機械設計の高品質なシステムです。Samtecのテクニカルエキスパートまでお問い合わせ [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
112 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

製品画像 APF6-L
APF6-L

ケーブル嵌合用0.635 mm AcceleRate ® HPラッチングソケット(ARP6シリーズ)

製品画像 APF6-RA
APF6-RA

0.635 mm AcceleRate ® HPライトアングル、ハイパフォーマンス アレー ソケット


ARJ6

AcceleRate® HP 高密度・高性能パネル実装ケーブルシステム
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
PFAS PFA含有
商標 AcceleRate