ARP6-DP-037-06-12.2-B-L-L - AcceleRate® HP 高密度、ハイパフォーマンスのケーブルシステム
特徴
業界最高密度の112Gbps PAM4ニアチップ ケーブル・ツー・ボード システム
PCIe® 6.0/CXL® 3.2および100 GbEと互換性のあるデータレート
0.635 mm 接触ピッチ; 2.20 x 2.40 mm ピッチ行間
34 AWG Eye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブル、または34 AWG Eye Speed ThinSE™薄型マイクロ同軸ケーブル
ミックスドディフェレンシャルペア・シングルエンドオプションをご用意
ディファレンシァルペア構成:1列あたり8ペアまたは12ペア。4列、6列、または8列
シングルエンド同軸構成:1列あたり12または18同軸。クロストークを低減する専用のG-S-G-S-Gレイアウト
92Ωディフェレンシャルペア・50Ωシングルエンドシグナルルーティング
迅速な切断のための堅牢なスクイーズラッチまたは最大密度のためのロックタブ(取り外しツールが必要)
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
| ARP6-DP-037-06-11.8-B-L-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARP6-DP-037-06-14.0-B-L-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARP6-DP-037-06-10.1-B-L-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARP6-DP-037-06-10.0-B-L-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARP6-DP-037-06-08.0-B-L-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARP6-DP-037-06-07.9-B-L-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARP6-DP-037-06-07.0-B-L-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARP6-DP-037-06-18.0-B-L-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARP6-DP-037-06-05.6-B-L-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARP6-DP-037-06-05.0-B-L-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARP6-DP-037-06-19.7-B-L-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARP6-DP-037-06-19.9-B-L-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARP6-DP-037-06-20.0-B-L-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARP6-DP-037-06-23.6-B-L-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARP6-DP-037-06-27.6-B-L-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARP6-DP-037-06-39.4-B-L-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARP6-DP-037-06-39.7-B-L-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARP6-DP-037-06-40.0-B-L-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARP6-DP-037-06-47.3-B-L-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARP6-DP-037-06-60.0-B-L-L | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |