CC10R-1012-L 6.35mm (.25 インチ) ピッチ・ハイパワー・ワイヤー・ツー・ボード圧着端子コンタクト・ソケット / レセプタクル(メス)、フルリール、PowerStrip™/40アンペア

特徴

  • .250"(6.35 mm)ピッチ

  • 10および12 AWGのケーブルに対応

  • 銅合金クリンプ端子コンタクト

  • リール梱包

OEM価格
ブレーク 1300 7800 15600 23400 46800
価格 $2.209 $2.015 $1.832 $1.683 $1.591
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
嵌合および関連コンポーネント

5.00 mm 1列PowerStrip™/30製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター ボードメイト
IPS6 CC10R PESS CAT-HT-310-1012-14 CAT-MC-310-1012-XX-02 PET
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.90