CC10R-1012-T - 6.35mm (.25 インチ) ピッチ・ハイパワー・ワイヤー・ツー・ボード圧着端子コンタクト・ソケット / レセプタクル(メス)、フルリール、PowerStrip™/40アンペア

特徴

  • .250"(6.35 mm)ピッチ

  • 10および12 AWGのケーブルに対応

  • 銅合金クリンプ端子コンタクト

  • リール梱包

OEM価格
ブレーク 1300 7800 15600 23400 46800
価格 $0.712 $0.634 $0.590 $0.534 $0.501
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
製品図面とフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

5.00 mm 1列PowerStrip™/30製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター ボードメイト
IPS6 CC10R PESS CAT-HT-310-1012-14 CAT-MC-310-1012-XX-02 PET
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.90
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
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。