EBTF-4-10-2.0-S-RA-1-L-H - ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ライトアングル レセプタクル

特徴

  • 各列のペア数:4または6

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • プレスフィットターミネーション

  • 定格電流:最大4A

  • 定格電圧:最大150VAC/212VDC

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $36.870 $33.690 $30.789 $28.134 $25.525 $23.475 $21.594 $19.622
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
評価&開発キット
ExaMAX® SIラインカード

REF-200840-01

メーカー名: Samtec

次世代のデータセンター機器には、バックプレーンを経由する高速データパスが必要です。SamtecのExaMAX®ハイスピード バックプレーン インターコネクトは、56 Gbpsの電気性能を提供します。ExaMAX®バックプレーンSI評価キットは、ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システムをテストするための使いやすいソリューションをシステム設計者やSIエンジニアに提供します。ExaMAX®バックプレーンSI評価キット(REF-205463-01)は、1つのExaMAX® SIバックプレーン(REF-200839-01)と2つのExaMAX® SIラインカード(REF-200840-01)で構成されています。このシステムは、4x10構成のExaMAX®コネクタを使用して、バックプレーン上の8つの高精度ディファレンシャルペアをルーティングします。ユーザーが選択したパドルボード配置により、設定可能なバックプレーントレース長をサポートします。ユーザーは、必要に応じて追加のExaMAX® SIラインカードを使用してシステムを構成することができます。ExaMAX®バックプレーンSI評価キットは、堅牢な機械設計で高品質のシステムを提供します。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbps NRZ/64 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 EBTM-
EBTM

ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン バーティカルヘッダー

シリーズ画像 EBDM-RA
EBDM-RA

ExaMAX® 2.00 mm直交型ダイレクト嵌合ヘッダー

シリーズ画像 292-CM
EBCM

ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ケーブルヘッダー

試験報告書
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
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
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。