HDR-237291-01-NVAC カスタム高速ケーブルソリューション
特徴
チャネルあたり128 Gbps PAM4
通常のケーブルソリューションよりも40%コンパクト
34AWG Eye Speed®超低スキューTwinax
2列、3列、4列
1バンクまたは2バンク(最大16ペア/バンク)
堅牢なメタル ラッチングシステム
定格電流:最大2.0A(信号)、最大9.9A(グランド)
定格電圧:最大180VAC/255VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。