HDTM-3-08-1-S-VT-4-L-4-E XCede® HD 1.80 mm高密度バックプレーン バーティカルヘッダー
特徴
一体型ガイダンス、キーイング、極性側壁の提供可
シグナルピン上で最大3.00 mmのコンタクトワイプ
3ペア、4ペア、6ペア設計
4列、6列、8列
3段階シーケンスにて活線挿抜対応
定格電流:最大1.5A
定格電圧:最大48VAC/68VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。