IDP1 - 1mm (.0394 inch) ピッチ ワイヤー・ツー・ワイヤー パネル実装ヘッダー ケーブルコネクタ 圧着ハウジング、複列、プラグ/オス型、ラッチング、Micro Mate™
IDP1はディスクリートワイヤー ターミネーション向けのソケットハウジングです。バラで、または自動アプリケーションツール用にリールで提供されるクリンプコンタクトを使用するIDP1は、極性化されており、1列または2列のオプションで利用できます。
特徴
厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
1.00 mm (.0394")ピッチ
半自動アッセンブリーツールあり
ハンドツールあり
極数2〜10
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。